??
Selección de modelo CAD
K1659.2062X25
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1659 - Palancas de sujeción de zinc con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul
Lista de materiales
K1659.2062X25
BESTKIPP
Referencia
K1659.2062X25
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Superficie cuerpo de base
seidenmatt
FARBE
Cuerpo de base
naranja puro RAL 2004
GR
Tamaño
2
X
Rosca exterior
M 6
D
Diámetro
13.5 mm
D1
Diámetro
18.5 mm
D2
Diámetro
19.0 mm
H
Altura
28.5 mm
H1
Altura
6.5 mm
H2
Altura
17.5 mm
H3
Altura
42.5 mm
H4
Altura
45.5 mm
A
Longitud
65 mm
A1
Longitud
74.5 mm
B
Anchura
9.5 mm
L
Longitud
25 mm
ZZ
Número de dientes
20
GEW
Poids
0.0902 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245524341
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions